La solution de charge pour toutes les exigences
Électromobilité en toute simplicité
witty one
Chargement simple pour maisons individuelles
La Wallbox moderne pour tous ceux qui souhaitent charger leur véhicule électrique à domicile de manière confortable et sûre. Elle se caractérise par une installation rapide et simple ainsi qu’une mise en service et utilisation intuitive.

witty plus
Pour la maison individuelle intelligente
Avec une puissance de charge deux fois plus élevée que celle de la witty one et l’optimisation pour la charge excédentaire PV, la witty plus répond à des exigences plus élevées. De plus, elle permet l’intégration dans le système de gestion d’énergie flow et la facturation d’une voiture de fonction.

witty pro
Pour les maisons collectives et le secteur semi-public et public
La witty pro est optimisée pour l’utilisation de plusieurs consommateurs – aussi bien dans le domaine privé que pour les flottes de véhicules commerciaux. En combinaison avec le gestionnaire de charge Hager, la distribution et la gestion de l’énergie peuvent être réalisées sous forme de solution système cohérente.

Borne de charge
witty Park 2
Deux points de charge. Pleine puissance.

| Nom du produit | witty one | witty plus | witty pro | witty park 2 |
| Puissance | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 2x 22kW |
| Compatible avec | Carte de commande XVA245 pour rendre la borne de charge apte à la facturation | XVA630 pour la charge excédentaire PV ou flow EMC pour des fonctions élargies de gestion d’énergie | Gestionnaire de charge | Gestionnaire de charge |
| App | Hager Charge App | App HagerCharge ou App flow | Webapp Gestionnaire de charge | Webapp Gestionnaire de charge |
| Segment cible | Maison individuelle | Maison individuelle Premium | Maison collective semi-publique ou publique | Semi-public et public |
| Compteur MID | Non | Intégré | Intégré | Intégré |
| Communication avec prestataire de services de facturation | en option avec la carte de commande XVA245 | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J |
| Charge excédentaire PV | Charge excédentaire PV simple (sans commutation de phase automatique) | Charge excédentaire PV (commutation 1 phase / 3 phases) | Charge excédentaire PV avec le gestionnaire de charge Hager | Non |
| Nombre des bornes de charge contrôlables | 0 | Jusqu’à 7 via EMC flow | Jusqu’à 40 par gestionnaire de charge | Jusqu’à 20 par gestionnaire de charge (40 bornes de recharge) |
Vous souhaitez une brochure ?
Désirez-vous jeter un premier coup d’œil sur la gamme de solutions de charge? Ou peut-être vos clients et clientes? Nous serons heureux de vous envoyer notre brochure au format PDF.